Shows 11 818 product(s)
7DP-059052-000012745
NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 590 А,IP21/NEMA1
Графическая панель
IEC61800-3, 2-е усл. экспл.
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Измер. лин. напряж.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Без плат
Manual: Русский
Корпуc 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-000355-000012656
NXP00035-A5H1SSV-
NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 3 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 04
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-004555-000012660
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 45 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 06
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-003155-000013135
NXP00315-A5H1SSV-
NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 31 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 05
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-010555-000013127
NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 105 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 07
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-000455-000013131
NXP00045-A5H1SSV-
NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 4 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 04
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-020555-000013106
NXP02055-A5H1SSV-
NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 205 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 08
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-003855-000013114
NXP00385-A5H1SSV-
NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 38 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 06
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-000355-000013212
NXP00035-A5H1SSV-
NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 3 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 04
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом
7DP-004555-000013216
NXP00455-A5H1SSV-
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 45 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 06
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом