NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0062

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока 3 АIP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 04
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 6 Kilogram
Вес нетто 5 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853286331

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты поспец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification S Стандартный ПЧ, возд. охлажд.
Напряжение сети 5- 380–500 В пер. тока
Ток 0003 3 А
Клавиатура управления A Алфавитно-цифровой дисплей
Корпус 5 IP54/NEMA12
Уровни излучения ЭМС H IEC61800-3
Brake Chopper 1 Встроенный торм. прерыватель
Электрическая модификация S Станд. 6-импульсн. с дросселем
Card Modifications V- Прямое подкл., с лакир.платами
Shipping Package +GSCB Карт. коробка для траспорт.
Warranty +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Gland Plate Option +QGLM Метр. панель кабелепр.
Дополнительное гнездоA A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Дополнительное гнездоB AF (AF)STO, термист.ATEX
Дополнительное гнездоC B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
Дополнительное гнездоD 00 Без плат
Дополнительное гнездоE 00 Без плат
Firmware language package +FL22 Яз.микр.; UK,FR,IT,ES,PT;З.Евр
Documentation Level +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLUK Английский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия наПО NONE Лицензия на ПО отсутствует
Application +A000 No Special Application
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя поумолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Labeling options +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Special BoM structure +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
CE Approval +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
RCM Approval +GACT Сертификат RCM N16307
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
KC Approval +GAKC Корейский сертификат
Ukrainian Approval +GAUA Украинский сертификат
EAC Approval +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер FR04 Корпуc 04
Номинальная мощность 1K1 1,1кВт/1,5л.с.
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-000355
Типовой код, часть 2 -000013212
Текст для продаж FR0400035-5H FR0400035-5H
Код модели 01 NXP00035-A5H1SSV-
Код модели 02 A1AFB20000+QGLM
Код модели05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 1.1 1.1
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 0.75 0.75
Размеры Ш×В×Г [мм] 128X327X190 128X327X190
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 2.2 2.2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Код запаса, часть1 7DP-000355-118LGL
Код запаса 7DP-000355 7DP-000355
Проверить комплектность OK OK
Salescode part 2 A1AFB20000+QGLM
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Завод 2500 2500
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality