7DP-059052-000012745

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 590 А,IP21/NEMA1
Графическая панель
IEC61800-3, 2-е усл. экспл.
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Измер. лин. напряж.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Без плат
Manual: Русский
Корпуc 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

Информация о продукте

Масса брутто 471 kg
Вес нетто 470 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853285570

VACON NX_

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты по спец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механическая модификация S Стандартный ПЧ, возд. охлажд.
Напряжение сети 5- 380–500 В пер. тока
Ток 0590 590 А
Клавиатура управления G Графическая панель
Корпус 2 IP21/NEMA1
Уровни излучения ЭМС L IEC61800-3, 2-е усл. экспл.
Тормозной прерыватель 1 Встроенный торм. прерыватель
Электрическая модификация S Станд. 6-импульсн. с дросселем
Модификации платы B- Оптов.+интегр.упр.+лакир.плата
Транспортная упаковка +GSWP Деревянная упаковка
+W Гарантийный срок +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Опция панели уплотнений +QGNO Без панели кабелепр.
Дополнительное гнездо A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Дополнительное гнездо B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Дополнительное гнездо C D7 (D7)Измер. лин. напряж.
Дополнительное гнездо D B5 (B5)3RO(NO)
Дополнительное гнездо E 00 Без плат
Языковой пакет микропрограммы +FL26 Яз.микр.; UK,RU,CN;Другие
Уровень документации +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLRU Русский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия на ПО NONE Лицензия на ПО отсутствует
Приложение +ARFIFF03 Прикл.ПО ARFIFF03 NXP
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя по умолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Спец. структ. вед. материалов +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат RCM +GACT
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
Сертификат KC +GAKC Корейский сертификат
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер FR11 Корпуc 11
Номинальная мощность 315 315 кВт/450 л. с.
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-059052
Типовой код, часть 2 -000012745
Текст для продаж FR1105905-2L
Код модели 01 NXP05905-G2L1SSB-
Код модели 02 A1A2D7B500
Код модели 03 +FL26
Код модели 04 +ARFIFF03
Код модели 05 +DPAP+DLRU
Расчетная масса нетто [кг] 470
Расчетная масса брутто [кг] 471
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 315
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 250
Размеры Ш × В × Г [мм] 794X2018X602
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] 590
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 520
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Код запаса, часть 1 7DP-059052-118LCC
Код запаса 7DP-059052
Проверить комплектность OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality