132H0054
NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока 38 АIP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 06
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Преобразователи частоты семейства VACON® NX предназначены для работы вшироком спектре ресурсоемких промышленных применений.
В семейство входят преобразователи частоты с воздушным и жидкостнымохлаждением в настенном и шкафном исполнении, а также системы с общейшиной мощностью от 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варианты с жидкостным охлаждением хорошо подходят для применений, гдеимеются проблемы с качеством воздуха, ограничено пространство итребуется эффективный отвод тепла.
Преобразователи частоты VACON® NX обеспечивают максимальнуюэффективность и динамику управления двигателями как на одновальныхмашинах, так и на системах приводов.
Конфигурируемые устройства ввода-вывода и сетевые интерфейсыобеспечивают широкие возможности сетевого взаимодействия. Адаптацияфункций под конкретное применение позволяет снижать производственныезатраты и добиваться более глубокой интеграции преобразователя частоты имашины.