7DP-000455-000013131

132H0052

NXP00045-A5H1SSV-

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP — номенклатура продукции
380–500 В пер. тока, 4 А,IP54/NEMA12
Алфавитно-цифровой дисплей
IEC61800-3
Встроенный торм. прерыватель
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
D Slot: Без плат
E Slot: Без плат
Manual: Английский
Корпуc 04
B Slot: (AF)STO, термист.ATEX
ATEX: II (2) GD
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

Информация о продукте

Масса брутто 6 kg
Вес нетто 5 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853286300

VACON NX_

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий NXP NXP — номенклатура продукции
Преобр. частоты по спец.заказу +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механическая модификация S Стандартный ПЧ, возд. охлажд.
Напряжение сети 5- 380–500 В пер. тока
Ток 0004 4 А
Клавиатура управления A Алфавитно-цифровой дисплей
Корпус 5 IP54/NEMA12
Уровни излучения ЭМС H IEC61800-3
Тормозной прерыватель 1 Встроенный торм. прерыватель
Электрическая модификация S Станд. 6-импульсн. с дросселем
Модификации платы V- Прямое подкл., с лакир.платами
Транспортная упаковка +GSCB Карт. коробка для траспорт.
+W Гарантийный срок +WT01 Гарантия 12/18 мес. (+WT01)
Опция панели уплотнений +QGLC Дюйм. панель кабелепр.
Дополнительное гнездо A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Дополнительное гнездо B AF (AF)STO, термист.ATEX
Дополнительное гнездо C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),терм.
Дополнительное гнездо D 00 Без плат
Дополнительное гнездо E 00 Без плат
Языковой пакет микропрограммы +FL22 Яз.микр.; UK,FR,IT,ES,PT;З.Евр
Уровень документации +DPAP Бумажные руководства
Предпочтит. язык документации +DLUK Английский
Системная микропрограмма +FNP02 Системное ПО NXP
Лицензия на ПО NONE Лицензия на ПО отсутствует
Приложение +A000 Нет спец. прикладн. программы
Набор параметров NONE нет
Параметры двигателя по умолч. +LS50 Частота двиг. по умолч. 50Гц
Опции маркировки +LPC1 нет дополнительных шильдиков
Спец. структ. вед. материалов +SPC0 Станд. конфиг. вед. материалов
Сертификат CE +GACE Сертификат CE
Сертификат UL +GAUL Сертификат UL
Сертификат RCM +GACT
Морской сертификат NONE нет морского сертификата
Сертификат KC +GAKC Корейский сертификат
Украинский сертификат +GAUA Украинский сертификат
Сертификат EAC +GAEA Сертификат EAC
Регион -R00 Международная версияl (-R00)
Типоразмер FR04 Корпуc 04
Номинальная мощность 1K5 1,5 кВт/2 л. с.
Sub family identification NONE (NONE)Норм.по заказу клиента
Customer specific power variat NONE (NONE)Нормальн. ном. мощность
Типовой код, часть 1 7DP-000455
Типовой код, часть 2 -000013131
Текст для продаж FR0400045-5H
Код модели 01 NXP00045-A5H1SSV-
Код модели 02 A1AFB20000
Код модели 05 +DPAP
Расчетная масса нетто [кг] 5
Расчетная масса брутто [кг] 6
Мощн. двиг.,низк. перегр.[кВт] 1.5
Мощн. двиг.,выс. перегр.[кВт] 1.1
Размеры Ш × В × Г [мм] 128X327X190
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 3.3
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Префикс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Код запаса, часть 1 7DP-000455-118LG2
Код запаса 7DP-000455
Проверить комплектность OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Завод 2500
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality