Shows 20 product(s)
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_H7K5, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH3
FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
FCP 106 Преобразователь частоты
0,55 кВт, 3х380 В
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK55, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK75, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K1, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
FCP 106 Преобразователь частоты 1,5 кВт, 3х380 В
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH1
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
FCP 106 Преобразователь частоты
2,2 кВт 3x380B
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N2K2, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH2
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N3K0, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH2
FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N4K0, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N5K5, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH3
FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N7K5, Трехфазн., 380–480 В пер. тока
Стандартный IP66/UL, тип 4X
Инт. фильтр ВЧ-помех, кл. A1/B
Без опции
Рамка: MH3