Shows 215 product(s)
Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.5 psi - 493 psi
Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.5 psi - 130.5 psi
Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 16 x 1.5, Спецификация: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.5 psi - 130.5 psi
Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Преобразователь давления, AKS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi
Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Преобразователь давления, AKS 3000, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.5 psi - 290 psi
Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 3000-9231-A1BC08-0
Преобразователь давления, AKS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.5 psi
Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi
Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi
Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Спецификация: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Преобразователь давления, AKS 3000, -1.00 бар - 6.00 бар, -14.5 psi - 87 psi
Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Спецификация: AKS 3000-D531-A1AB06-0