Показать больше
DST P110

Shows 6 product(s)

075G1013

Преобразователь давления, DST P110, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-DH36-LBBF08-0

075G1018

Преобразователь давления, DST P110, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.5 psi - 493 psi

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-DG36-C2BF08-0

075G1020

Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 50.00 бар, 0 psi - 725 psi

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-2736-C2BF08-0

075G1080

Преобразователь давления, DST P110, -1.00 бар - 49.00 бар, -14.5 psi - 710.5 psi

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-T136-C2BF08-0

075G4002

Преобразователь давления, DST P110, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-DH36-LBBF08-0

075G4009

Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 50.00 бар, 0 psi - 725 psi

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-2736-C2BF08-0

Посмотреть: