Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 psi - 130.50 psi

060G0092

Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 16 x 1.5, Спецификация: AKS 32R-D636-A1CD21-0

Информация о продукте

Масса брутто 0.18 Kilogram
Вес нетто 0.157 Kilogram
Volume 0.416 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422114284

 

+ выход Контакт 3
+ питание Контакт 1
- общий Контакт 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 В
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 В
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхн. уровень отсечения 98
Выходной сигнал Ratio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.] 90 %
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [мин.] 10 %
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 130.5 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] -14.5 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 9 бар
Диапазон давления [бар] [Min] -1 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 40 °C
Диапазон температурной компенсации [°C] [мин.] -30 °C
Диапазон температурной компенсации [°F] [макс.] 104 °F
Диапазон температурной компенсации [°F] [мин.] -22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Заподлицо мембране Нет
Идентичный продукт 060G4059
Искробезопасный Нет
Количество в упаковке 14 шт
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Макс. избыточное давление [бар] 33 бар
Международный артикул 5702422114284
Название продукта Преобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазона Нет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.2 %
Нижн. уровень отсечения 4
Ограничитель пульсаций No
Отношение давления Sealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] 0.3 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 0.8 %
Размер присоединения давления 16 x 1.5
Сертификация ATEX
GOST POCC
cUR
Спецификация AKS 32R-D636-A1CD21-0
Стандарт сертификации 6967179
E227388
E31024
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Стандартное соединение давления ISO 261
Степень защиты, IP IP65
Тип AKS 32R
Тип присоединения M
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения Pg 9
Утвержденные комментарии ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружный и внутренний
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality