Преобразователь давления, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi

060G1036

Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Product details

Масса брутто 0.136 Kilogram
Вес нетто 0.12 Kilogram
Volume 0.251 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422141310

 

+ output Pin 3
+ supply Pin 1
- общий Контакт2
Accuracy, typical [±FS%] 0.3 %
Ambient temperature range [°C] [max] 85 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Approval comments ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Approval standard 6967179
E227388
E31024
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comments AAA
Compensated temp. range [°C] [max] 40 °C
Compensated temp. range [°C] [min] -30 °C
Compensated temp. range [°F] [max] 104 °F
Compensated temp. range [°F] [min] -22 °F
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size 4 pin
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flush diaphragm No
High Clipping Level 98
Identical product 060G4484
In scope of WEEE Yes
International Article Number 5702422141310
Low Clipping level 4
Medium temperature range [°F] [max] 185 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Non-linearity BFSL [±FS%] 0.2 %
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Overload pressure max. [bar] 33 bar
Pressure connection standard ASME B1.1
Pressure connection type UNF
Pressure range [bar] [min] -1 bar
Pressure reference Sealed gauge
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Pulse-snubber No
Ratiometric of Vsupply [%] [max] 90 %
Ratiometric of Vsupply [%] [min] 10 %
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Specification key AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Type AKS 32R
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходной сигнал Ratio metric
Диапазон давления [psig] [макс.] 174 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] -14.5 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 12 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Искробезопасный Нет
Количество в упаковке 20 шт
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 0.8 %
Размер присоединения давления 7/16-20
Сертификация ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Соединение давления примечания 1/4дюйма под отбортовку
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение Angular connector

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality