AKS 32 / AKS 33

Показать больше
AKS 32 / AKS 33

Shows 61 product(s)

060G1711

Преобразователь давления, AKS 33, 0.00 бар - 13.80 бар, 0 psi - 200 psi

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 33-6221-A1EC04-0

060G1712

Преобразователь давления, AKS 33, 0.00 бар - 34.50 бар, 0 psi - 500 psi

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 33-6631-A1EC04-0

060G2001

Преобразователь давления, AKS 32, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.5 psi - 174 psi

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 32-DH33-A1EC04-0

060G2002

Преобразователь давления, AKS 32, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.5 psi - 290 psi

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 32-9233-A1EC04-0

060G2003

Преобразователь давления, AKS 32, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.5 psi - 493 psi

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 32-DG33-A1EC04-0

060G2013

Преобразователь давления, AKS 32, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.5 psi - 130.5 psi

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 32-D635-A1EC04-0

Посмотреть: