Insertion temperature transmitters

Shows 32 product(s)

084Z2012

Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, G,1/4

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2014

Датчик температуры, MBT 3270, 24 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2018

Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2021

Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Кабель, Тип электрического соединения: 2провода

084Z2113

Датчик температуры, MBT 5250, 150 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 11

084Z2187

Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

084Z2409

Датчик температуры, MBT 3250, 50 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z2410

Датчик температуры, MBT 3250, 100 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z3077

Датчик температуры, MBT 5310, 55 мм - 70 мм, G

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z3094

Датчик температуры, MBT 5310, 270 мм - 285 мм, G

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

Посмотреть: