MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252

Показать больше
MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252

Shows 9 product(s)

084Z2113

Датчик температуры, MBT 5250, 150 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 11

084Z8010

Датчик температуры, MBT 5250, 150 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z8011

Датчик температуры, MBT 5250, 50 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z8012

Датчик температуры, MBT 5250, 100 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z8037

Датчик температуры, MBT 5250, 50 мм, G

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 11

084Z8039

Датчик температуры, MBT 5250, 100 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 11

084Z8083

Датчик температуры, MBT 5250, 50 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 11

084Z8139

Датчик температуры, MBT 5250, 100 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 11

084Z8189

Датчик температуры, MBT 5250, 100 мм, G,1/2

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 13.5

Посмотреть: