Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, G,1/4

084Z2012

Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное

Информация о продукте

Масса брутто 0.028 Kilogram
Вес нетто 0.026 Kilogram
Volume 0.019 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423286409

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Legacy part number 11229454
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединения Наружн.
Вставка датчика Фиксиров.
Выходной сигнал Ohm
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.165 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 4.2 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 150 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Длина погружной части [дюймы] 1.1 дюйм
Длина погружной части, мм 28 мм
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 40 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 125 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 257 °F
Материал защитной трубки Brass
Материал соединения Латунь
Название продукта Датчик температуры
Обозначение типа MBT 3270-02000-028-00300-000
Провода [шт.] 2 шт
Размер технологического разъема 1/4
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 1000
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Стандарт технологического соединения ISO 228-1-A
Степень защиты, IP IP67
Технологический разъем, материал Латунь
Тип MBT 3270
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип погружной части Фиксиров.
Тип присоединения G
Тип технологического соединения G
Тип электрического соединения 2-контактное
Электрическое соединение AMP Junior Power Timer

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality