Датчик температуры, MBT 3250, 100 мм, G,1/2

084Z2410

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

Информация о продукте

Brutto hmotnost 0.155 Kilogram
Čistá hmotnost 0.151 Kilogram
Objem 0.286 Liter
EAN 5702428950817

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Standard připojení ISO 228
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединения Наружн.
Вставка датчика Сменный
Выходной сигнал Ohm
Группа продуктов Sensors
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.315 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 8 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 200 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Длина погружной части [дюймы] 3.94 дюйм
Длина погружной части, мм 100 мм
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Кол-во клемм [шт.] 3 шт
Количество в упаковке 20 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 125 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 257 °F
Материал защитной трубки AISI 316 Ti
Материал соединения Нержавеющая сталь
Название продукта Датчик температуры
Обозначение типа MBT 3250-0100-100-120
Провода [шт.] 2 шт
Размер технологического разъема 1/2
Стандарт измерит. элемента датчика EN 60751
Стандарт технологического соединения ISO 228-1-A
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Степень защиты, IP IP65
Технологический разъем, материал Нержавеющая сталь
Тип MBT 3250
Тип измерит. элемента датчика Pt
Тип кабеля N/A
Тип погружной части Фиксиров.
Тип технологического соединения G
Тип электрического соединения Pg 9
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality