Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1

084Z2021

Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Кабель, Тип электрического соединения: 2провода

Информация о продукте

Масса брутто 0.09 Kilogram
Вес нетто 0.087 Kilogram
Volume 0.394 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423286935

 

Cable tempr. range [°C] [max] 200 °C
Cable tempr. range [°C] [min] -60 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Insertion length [in] 1.57 in
Process connection type M
Product group Sensors
Product Name Description Temperature sensor
Protection tube material AISI 316 Ti
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product name MBT 3270/5270
Sensor element standard EN 60751
Sensor element type Pt
Sensor Insert Fixed
Type MBT 3270
Wires [pcs] 2 pc
Вариант упаковки Групповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединения Наружн.
Выходной сигнал Ohm
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] 0.118 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] 3 мм
Диапазон температур [°C] [Max] 300 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 572 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Диапазон температуры кабеля [°F] [макс.] 392 °F
Диапазон температуры кабеля [°F] [мин.] -76 °F
Длина кабеля [дюймы] 79 дюйм
Длина кабеля [м] 2 м
Длина погружной части, мм 40 мм
Допуск измерит. элемента датчика Класс B
Измерит. элемент датчика [шт] 1 шт
Количество в упаковке 20 шт
Макс. температура окружающей среды [°C] 125 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 257 °F
Материал соединения AISI 316 Ti
Обозначение типа MBT 3270-20002-040-30001-200
Размер технологического разъема 10x1
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] 100
Стандарт технологического соединения ISO 965
Степень защиты, IP IP54
Технологический разъем, материал Нержавеющая сталь
Тип кабеля Силиконовая изоляция
Тип погружной части Фиксиров.
Тип присоединения M
Тип электрического соединения 2провода
Электрическое соединение Кабель

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality