Controllers and drivers for stepper motor valves

Shows 12 product(s)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 1, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 1, Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 1, Степень защиты, IP: IP00, Способ монтажа: DIN-рейка

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 1, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 1, Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 1, Степень защиты, IP: IP20, Способ монтажа: DIN-рейка

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 1, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 1, Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 1, Степень защиты, IP: IP20, Способ монтажа: DIN-рейка

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 2, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 2, Цифровые входы (DI) [шт.]: 2, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 1, Степень защиты, IP: IP00, Способ монтажа: DIN-рейка

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 2, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 2, Цифровые входы (DI) [шт.]: 2, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 1, Степень защиты, IP: IP20, Способ монтажа: DIN-рейка

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 2, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 2, Цифровые входы (DI) [шт.]: 2, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 1, Степень защиты, IP: IP20, Способ монтажа: DIN-рейка

080G5300

Контроллер перегрева, EKE 1A

Цифровые входы (DI) [шт.]: 3, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 2, Поддержка датчика давления: Ратиометрический, 0,5–4 В пост. тока, Частота [Гц]: 50/60Гц, Кол-во датчиков температуры: 1, Количество датчиков давления: 1

080G5350

Контроллер перегрева, EKE 1B

Цифровые входы (DI) [шт.]: 2, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 2, Поддержка датчика давления: Ратиометрический, 0,5–4 В пост. тока, Частота [Гц]: 50/60Гц, Кол-во датчиков температуры: 2, Количество датчиков давления: 1

Посмотреть: