Привод шагового клапана, EKF 1A

080G5030

Аналоговые входы (AI) [шт.]: 1, Частота [Гц]: 50/60Гц

Информация о продукте

Масса брутто 0.14 Kilogram
Вес нетто 0.08 Kilogram
Volume 0.841 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162302699

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
SCIP dossier product name EKF
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Аналоговые входы (AI) [шт.] 1 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходной вентиль CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
Группа продуктов Electronic valve control
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -20 °C
Дополнительная информация Shared power supply
Инструменты программирования Koolprog
Количество в упаковке 24 шт
Название продукта Привод шагового клапана
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Резервная батарея пост. т. [В] [макс.] 24 В
Резервная батарея пост. т. [В] [мин.] 18 В
Сертификация CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Способ монтажа DIN-рейка
Степень защиты, IP IP00
Тип EKF 1A
Тип аналоговых входов Voltage or Current
Тип соединения TTL to Interface
Цифровые выходы (DO) [шт.] 1 шт
Частота [Гц] 50/60Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality