Контроллер перегрева, EKE 1B

080G5350

Цифровые входы (DI) [шт.]: 2, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 2, Поддержка датчика давления: Ратиометрический, 0,5–4 В пост. тока, Частота [Гц]: 50/60Гц, Кол-во датчиков температуры: 2, Количество датчиков давления: 1

Информация о продукте

Масса брутто 0.256 Kilogram
Вес нетто 0.134 Kilogram
Volume 1.829 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428964326

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 24 В
Аналоговые входы (AI) [шт.] 2 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Вариант шлюза MMIMYK
Выходной вентиль CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Electronic valve control
Дисплей - опция MMIGRS2
Дисплей на передней панели Нет
Дополнительная информация Shared power supply
Signal share via hardwire
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Инструменты программирования Koolprog
Класс защиты корпуса, примечание IP40 для корпуса
Кол-во датчиков температуры 2
Количество в упаковке 16 шт
Количество датчиков давления 1
Конфигурация датчика температуры S2 и S3 или S4
Название продукта Контроллер перегрева
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Опора датчика температуры NTC10000
Поддержка датчика давления Ратиометрический, 0,5–4 В пост. тока
Резервная батарея пост. т. [В] [макс.] 24 В
Резервная батарея пост. т. [В] [мин.] 18 В
Сертификация C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Способ монтажа DIN-рейка
Технические характеристики изделия Управление аварийными сигналами
Сигнал производительности от главного устройства
Цикл оттаивания
Внешн. уставка, управление температурой/перегревом
Функции ограничения
Ручное управление
Preset OD
Реверсивная система с одним ЭРВ
Сервисный режим
Запуск
Уставка перегрева
Привод клапана: опорное значение степени открытия
Тип EKE 1B
Тип аналоговых входов Напряжение
Тип соединения Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Цифровые входы (DI) [шт.] 2 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 1 шт
Частота [Гц] 50/60Гц
Язык описания изделия Китайский
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Португальский
Русский
Испанский

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality