Контроллер перегрева, EIM 336

080G1002

Степень защиты, IP: IP00, Заданные заводские настройки: ДА

Информация о продукте

Масса брутто 0.05 Kilogram
Вес нетто 0.037 Kilogram
Volume 0.25 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428457637

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 24 В
Valve output number 1
Аналоговые входы (AI) [шт.] 3 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.] 0 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходной вентиль ETS 6
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Electronic valve control
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -25 °C
Дисплей - опция Отсутствует
Дисплей на передней панели Нет
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Заданные заводские настройки ДА
Кол-во датчиков температуры 2
Количество в упаковке 40 шт
Количество датчиков давления 1
Конфигурация датчика температуры S2
Макс. ток на выходе/фаза [A] 1 А
Название продукта Контроллер перегрева
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Опора датчика температуры Pt 1000
Поддержка датчика давления Ратиометрический, 0,5–4 В пост. тока
Сертификация CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Способ монтажа Screw mounting
Степень защиты, IP IP00
Технические характеристики изделия Управление аварийными сигналами
Уставка перегрева
Тип EIM 336
Тип соединения Modbus RS485 RTU
Цифровые входы (DI) [шт.] 1 шт
Частота [Гц] 50/60Гц
Язык описания изделия Английский

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality