EKE 100 1V, IP20

080G5051

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, 1, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 1, Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Цифровые выходы (DO) [шт.]: 1, Степень защиты, IP: IP20, Способ монтажа: DIN-рейка

Информация о продукте

Масса брутто 0.178 Kilogram
Вес нетто 0.136 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162500781

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
SCIP dossier product name EKE 100,110
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Автоматический прерыватель Нормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.] 1 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Вариант шлюза Koolkey
Выходной вентиль CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Electronic valve control
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -20 °C
Дисплей - опция No
Дисплей на передней панели Нет
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Инструменты программирования Koolprog
Кол-во датчиков температуры 1
Количество в упаковке 24 шт
Количество датчиков давления 1
Комплект разъемов вкл. ДА
Конфигурация датчика температуры S2A
Название продукта SH controller and valve driver
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Опора датчика температуры NTC10000
Pt 1000
Поддержка датчика давления 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Резервная батарея пост. т. [В] [макс.] 24 В
Резервная батарея пост. т. [В] [мин.] 18 В
Сертификация CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Способ монтажа DIN-рейка
Степень защиты, IP IP20
Технические характеристики изделия Управление аварийными сигналами
Сигнал производительности от главного устройства
Цикл оттаивания
Внешн. уставка, управление температурой/перегревом
Функции ограничения
Ручное управление
Preset OD
Реверсивная система с одним ЭРВ
Сервисный режим
Запуск
Уставка перегрева
Привод клапана: опорное значение степени открытия
Тип EKE 100 1V
Тип аналоговых входов Voltage or Current
Тип соединения Modbus RS485 RTU
Цифровые входы (DI) [шт.] 1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 1 шт
Частота [Гц] 50/60Гц
Часы реального времени Нет
Язык описания изделия Английский

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality