Контроллер испарителя и температуры

Shows 21 product(s)

080G5003

Электронное управление клапаном, EKE 400

Электронное управление клапаном, Функция: Охлаждение, оттайка горячим газом, Тип соединения: RS485; MODBUS, Технические характеристики изделия: Зуммер; Часы реального времени

080Z5002

AK-RC 205C, Контроллер для холодильной камеры

Функция: Управление холодной камерой, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

084B4081

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Compact

Функция: TXV/AKV, Pe, 3реле, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

084B4082

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Single Coil

Функция: AKV, Pe, 5реле, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

084B4083

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Single Coil UI

Функция: AKV, Pe, 5 реле, дисплей, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

084B4084

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Multi Coil

Функция: 3 AKV, Pe, 4 реле, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

084B4164

Контроллер температуры, EKC 302D

Функция: Компрессор, размораживатель, вентилятор, сигнализация и другие функции, Тип контроллера: Контроллер системы охлаждения (темп.), Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

084B4165

Контроллер температуры, AK-CC 350

Обл. применения: Управление температурой, Функция: Темп., многофункц., 4реле, Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; MODBUS; Дополнительно: LON

084B4181

Контроллер испарителя (EEV), AK-CC55 Compact

Функция: TXV/AKV, Pe, 3реле, Технические характеристики изделия: Управление впрыском S2; Подходит для работы с CO2; Сигнал Pe, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 12

084B8520

Контроллер температуры, AK-CC 210

Функция: Темп., многофункц., 4реле, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Посмотреть: