The EKC 202D is a temperature controller designed for refrigeration applications. It is part of the Danfoss EKC series, which includes controllers for various refrigeration and air conditioning systems. The EKC 202D is specifically tailored for controlling temperature in refrigeration appliances and cold rooms.
Shows 2 product(s)
Контроллер температуры, EKC 202D
Функция: Темп., многофункц., 4реле, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
Контроллер температуры, EKC 202D
Функция: Темп., многофункц., 4реле, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 30