Показать больше
AK-CC 210

Shows 2 product(s)

084B8520

Контроллер температуры, AK-CC 210

Функция: Темп., многофункц., 4реле, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

084B8620

Контроллер температуры, AK-CC 210

Функция: Темп., многофункц., 4реле, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 30