Shows 5 product(s)
Реле уровня жидкости, LLS 4000, G, 3/4
Тип присоединения: G, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Напряжение питания [В пост. тока]: 24
Реле уровня жидкости, LLS 4000U, NPT, 3/4
Тип присоединения: NPT, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Напряжение питания [В пост. тока]: 24
Реле уровня жидкости, LLS 4000U, NPT, 3/4
Тип присоединения: NPT, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Напряжение питания [В пост. тока]: 24
Реле уровня жидкости, AKS 38, Сварка встык
Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 28
Реле уровня жидкости, AKS 38, Под сварку с втулкой
Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 28