Реле уровня жидкости, AKS 38, Сварка встык

148H3194

Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 28

제품 세부정보

Масса брутто 11.256 Kilogram
Вес нетто 8 Kilogram
Volume 20.979 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428242226

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Liq. level switch spare parts
Группа жидкости 1
2
Диапазон температур [°C] [Max] 65 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Дополнительные принадлежности для изделия Liq. level switch accessories
Категория I
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Размер соединения[мм] 25 мм
Сертификация CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Соединение по стандарту EN 10220
Тип присоединения Сварка встык
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
전기적 연결 크기 Pg 11
전기적 연결 표준 DIN 43650
제품군 Switches and thermostats
제품명 유체 레벨 스위치
제품의 설명 플로트 스위치
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
포장수량의 유형 1 pc
형식 AKS 38

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality