Добавить гарантию
Товар добавлен в корзи+AH3:AH13ну
084H6003 добавлено в корзину
Выберите гарантию из списка ниже, чтобы применить ее к вашему преобразователю частоты. Помните, что вы можете выбрать только одну гарантию, и если у вас несколько преобразователей частоты, к каждому из них будет прикреплена одна и та же гарантия. Обратите внимание, что после прикрепления гарантии вы не сможете изменить количество приводов.
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
Реле уровня жидкости, LLS 4000U, NPT, 3/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Реле уровня жидкости, LLS 4000U, NPT, 3/4
084H6003
Тип присоединения: NPT, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Напряжение питания [В пост. тока]: 24
Количественное ценообразование
Экономия средств за счет оптовых закупок
Количество | Units of measure | Цена |
---|