Реле уровня жидкости, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6004

Тип присоединения: NPT, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Напряжение питания [В пост. тока]: 24

Информация о продукте

Масса брутто 0.379 Kilogram
Вес нетто 0.343 Kilogram
Volume 0.484 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428681292

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Supply voltage [V] DC 24 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходное реле, напряжение пост. тока [В] 30 В
Выходное реле, тип Твердотельное
Выходное реле, ток [мА] 200 мА
Готовый к эксплуатации Liq. level switch spare parts
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Switches and thermostats
Дальность сигнала Bluetooth (~) [м] 3 м
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.] 85 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.] 185 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Liq. level switch accessories
Интерфейс «человек-машина» (HMI) Приложение Danfoss LLS
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 24 шт
Конструктивное исполнение Норм. закрыт. реле (блокируемое)
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2031 psig
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Реле уровня жидкости
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Описание продукта Реле уровня жидкости
Отн. влажность [% RH] [макс.] 99 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 4 %
Потребляемая мощность [Вт] 2 Вт
Размер соединения [дюймы] 3/4
Размер соединения[мм] 25 мм
Сертификация CE
FCC
SIL2
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC
Соединение внутр./внешн. Внешн.
Соединение по стандарту ANSI/ASME B1.20.3
Стандарт. эл. соед. EN 61076-2-101
Степень защиты, IP IP67
Тип LLS 4000U
Тип присоединения NPT
Тип соединения Bluetooth
Тип электрического соединения 4 pin
Хладагенты R22
R404A
R410A
R717
R134a
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение M12

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality