Добавить гарантию
Товар добавлен в корзи+AH3:AH13ну
084H6001 добавлено в корзину
Выберите гарантию из списка ниже, чтобы применить ее к вашему преобразователю частоты. Помните, что вы можете выбрать только одну гарантию, и если у вас несколько преобразователей частоты, к каждому из них будет прикреплена одна и та же гарантия. Обратите внимание, что после прикрепления гарантии вы не сможете изменить количество приводов.
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
유체 레벨 스위치, LLS 4000, G, 3/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


유체 레벨 스위치, LLS 4000, G, 3/4
084H6001
연결유형: G, 연결 사이즈 [mm]: 25, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 공급 전압 [V] DC: 24
Количественное ценообразование
Экономия средств за счет оптовых закупок
Количество | Units of measure | Цена |
---|