Shows 22 product(s)
Запорный мембранный клапан, BML 6
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in
Запорный мембранный клапан, BML 6s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in
Запорный мембранный клапан, BMT 6
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in
Запорный мембранный клапан, BML 6s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 6, Размер выпуска [мм]: 6.00
Запорный мембранный клапан, BML 10s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/8 in
Запорный мембранный клапан, BML 10
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/8 in
Запорный мембранный клапан, BML 10s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 10, Размер выпуска [мм]: 10.00
Запорный мембранный клапан, BML 12
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in
Запорный мембранный клапан, BML 12s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in
Запорный мембранный клапан, BML 12s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 12, Размер выпуска [мм]: 12.00