Запорный мембранный клапан, BML 6

009G0101

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in

Информация о продукте

Масса брутто 0.276 Kilogram
Вес нетто 0.25 Kilogram
Volume 0.704 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422030232

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product name BML/BMT
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Безмасляные хладагенты R134a
R513A
R515B
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для клапанов BM/GBC
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Shut-off and regulating valves
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -55 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -67 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для клапанов BM/GBC
Значение Cv [гал/мин] 0.35 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.3 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Статья4, часть3
Количество в упаковке 20 шт
Макс. испытательное давление [psig] 528 psig
Макс. испытательное давление [бар] 36.4 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Название продукта Запорный мембранный клапан
Направление Прямой
Оборудование Маховик
Рабочий диапазон [psig] [макс.] 304 psig
Рабочий диапазон [psig] [мин.] -14 psig
Рабочий диапазон [бар] [макс.] 21 бар
Рабочий диапазон [бар] [мин.] -1 бар
Размер выпуска [дюймы] 1/4 in
Размер присоединения входа [дюймы] 1/4 in
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип BML 6
Тип входного соединения ОТБОРТОВ.
Тип выходного соединения ОТБОРТОВ.
Хладагенты R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality