The shut-off diaphragm valves BML and BMT are designed for installation in the liquid, suction and hot gas lines of refrigeration circuits, in order to open and to shut off inner refrigerant flow path by operating the handwheel. BML valves can be delivered with flare, ODF solder or ODF solder with extended ends. In the same product category, BMT 6 is a threeway manual shut-off valve with similar characteristics
Shows 22 product(s)
Запорный мембранный клапан, BML 6
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in
Запорный мембранный клапан, BML 6s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in
Запорный мембранный клапан, BMT 6
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in
Запорный мембранный клапан, BML 6s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 6, Размер выпуска [мм]: 6.00
Запорный мембранный клапан, BML 10s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/8 in
Запорный мембранный клапан, BML 10
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/8 in
Запорный мембранный клапан, BML 10s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 10, Размер выпуска [мм]: 10.00
Запорный мембранный клапан, BML 12
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in
Запорный мембранный клапан, BML 12s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in
Запорный мембранный клапан, BML 12s
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 12, Размер выпуска [мм]: 12.00