Запорный мембранный клапан, BML 10

009G0127

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/8 in

Produktinformation

Масса брутто 0.316 Kilogram
Вес нетто 0.286 Kilogram
Volume 0.704 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422042129

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv värde [m³/h] 0.84 m³/h
Köldmedium R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
Max. testtryck [psig] 528 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Avstängningsventil med membran
SCIP ID nr 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP-dokumentproduktnamn BML/BMT
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ BML 10
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Utrustning Handratt
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для клапанов BM/GBC
Группа жидкости 1
2
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -55 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -67 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для клапанов BM/GBC
Значение Cv [гал/мин] 0.97 галлон/мин
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 20 шт
Макс. испытательное давление [бар] 36.4 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Направление Прямой
Рабочий диапазон [psig] [макс.] 304 psig
Рабочий диапазон [psig] [мин.] -14 psig
Рабочий диапазон [бар] [макс.] 21 бар
Рабочий диапазон [бар] [мин.] -1 бар
Размер выпуска [дюймы] 3/8 in
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Тип входного соединения ОТБОРТОВ.
Тип выходного соединения ОТБОРТОВ.

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality