Запорный мембранный клапан, BML 6s

009G0102

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in

Информация о продукте

Gross weight 0.274 Kilogram
Net weight 0.23 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5702422006497

 

Body material Brass
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Outlet size [in] 1/4 in
Packing format Multi pack
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product name BML/BMT
Serviceable BM/GBC valve spare parts
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Working range [bar] [max] 21 bar
Working range [bar] [min] -1 bar
Working range [psig] [max] 304 psig
Working range [psig] [min] -14 psig
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Группа жидкости 1
2
Группа продуктов Shut-off and regulating valves
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -55 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -67 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для клапанов BM/GBC
Значение Cv [гал/мин] 0.35 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.3 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 20 шт
Макс. испытательное давление [psig] 528 psig
Макс. испытательное давление [бар] 36.4 бар
Макс. рабочее давление [бар] 28 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 406 psig
Материал соединения Латунь
Название продукта Запорный мембранный клапан
Направление Прямой
Оборудование Маховик
Оценка источника возгорания по EN13463-3 ДА
Размер присоединения входа [дюймы] 1/4 in
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип BML 6s
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality