Контроллер управления компрессором и конденсатором

Shows 13 product(s)

080G0281

Контроллер агрегата, AK-PC 551

Функция: 2 линии всасывания и общий конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080G0282

Контроллер агрегата, AK-PC 551

Функция: 2 линии всасывания и общий конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080G0283

Контроллер агрегата, AK-PC 551

Функция: 2 линии всасывания и общий конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080G0288

Контроллер агрегата, AK-PC 551

Функция: 2 линии всасывания и общий конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080G0289

Контроллер агрегата, AK-PC 351

Функция: 1 линия всасывания и 1 конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

080G0320

Контроллер агрегата, AK-PC 572

Функция: CO₂-установка, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

080G0336

Контроллер агрегата, AK-PC 651A

Функция: 1 линия всасывания и 1 конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 22, Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8

080Z0191

Контроллер агрегата, AK-PC 781A

Функция: Агрегат с рекуперацией тепла, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: Расширение ввода/вывода; RJ11 (CAN) к дисплею; LON RS485, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

080Z0192

Контроллер агрегата, AK-PC 782A

Функция: Транскритическая бустерная система, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: RJ11 (CAN) к дисплею; RS232; LON RS485, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Посмотреть: