Контроллер агрегата, AK-PC 651A

080G0336

Функция: 1 линия всасывания и 1 конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 22, Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8

Информация о продукте

Масса брутто 1.057 Kilogram
Вес нетто 0.8 Kilogram
Volume 4.426 Liter
Европейский Товарный Номер 5715162508541

 

CE evaluated Yes
Supply voltage [V] DC [max] 230 В
Supply voltage [V] DC [min] 40 В
UL evaluated Yes
Автоматический прерыватель Нормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.] 16 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.] 6 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительности Давление/температура
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Compressor/condenser control
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Количество в упаковке 8 шт
Комплект разъемов 080G0404
Комплект разъемов вкл. ДА
Название продукта Контроллер агрегата
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 24 В
Напряжение питания [В] пост. ток [макс.] 230 В
Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.] 40 В
Обл. применения Управление производительностью
Обозначение типа AK-PC 651A
Потребляемая мощность [Вт] 15 Вт
Регулировка производительности вентилятора Шаг/скорость
Режим производительности компрессора Шаг / скорость / широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Режим управления вентилятором PI
Режим управления производительностью PI
Сертификация CE
EAC
UA
Одобрено UL
Способ монтажа DIN-рейка
Степень защиты, IP IP40
Технические характеристики изделия Зуммер
Безопасность компрессора
Безопасность температуры газа в зоне нагнетания
Безопасность вентилятора
Плавающее давление конденсации
Функция рекуперации тепла
Защита по высокому давлению
Встроенный ЖК-дисплей
Сброс нагрузки
Безопасность по низкому давлению
Оптимизация работы в ночное время
Оптимизация P0
Часы реального времени
Безопасность температуры всасываемого газа
Тип AK-PC 651A
Тип дисплея ЖК-дисплей
Тип соединения MODBUS
Тип управления конденсатором Давление/температура
Функция 1 линия всасывания и 1 конденсатор
Цифровые входы (DI) [шт.] 22 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 20 шт
Частота [Гц] 50/60 Гц
Часы реального времени ДА
Язык описания изделия Хорватский
Чешский
Датский
Голландский
Английский
Французский
Немецкий
Венгерский
Итальянский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Испанский
Турецкий

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality