Контроллер агрегата, AK-PC 572

080G0320

Функция: CO₂-установка, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

Информация о продукте

Масса брутто 0.662 Kilogram
Вес нетто 0.629 Kilogram
Volume 2.837 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Supply voltage [V] DC 24 В
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Аналоговые входы (AI) [шт.] 8 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.] 3 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительности Давление/температура
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Compressor/condenser control
Дисплей - опция Спереди доп.: MMIGRS2
Дисплей на передней панели ДА
Дополнительная информация Реле 5,6 твердотельного типа
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Количество батарей 1
Количество в упаковке 12 шт
Макс. количество компрессоров 5 шт
Название продукта Контроллер агрегата
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Обл. применения Управление производительностью
Обозначение типа AK-PC 572
Оборудование Включая разъемы
Потребляемая мощность [Вт] 10 Вт
Регулировка производительности вентилятора Speed
Режим производительности компрессора Шаг / скорость / широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Режим управления вентилятором PI
Режим управления производительностью PI
Сертификация CE
CMIM
EAC
cURus
Способ монтажа DIN-рейка
Технические характеристики изделия Подходит для работы с CO2
Безопасность компрессора
Безопасность температуры газа в зоне нагнетания
Безопасность вентилятора
Плавающее давление конденсации
Функция рекуперации тепла
Защита по высокому давлению
Встроенный ЖК-дисплей
Сброс нагрузки
Безопасность по низкому давлению
Оптимизация работы в ночное время
Оптимизация P0
Регулятор давления ресивера
Безопасность температуры всасываемого газа
Тип AK-PC 572
Тип соединения MODBUS
Тип управления конденсатором Давление/температура
Функция CO₂-установка
Цифровые входы (DI) [шт.] 8 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 8 шт
Частота [Гц] 50/60 Гц
Язык описания изделия Хорватский
Чешский
Датский
Голландский
Английский
Французский
Немецкий
Венгерский
Итальянский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Испанский
Турецкий

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality