Контроллер агрегата, AK-PC 782A

080Z0192

Функция: Транскритическая бустерная система, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: RJ11 (CAN) к дисплею; RS232; LON RS485, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Информация о продукте

Масса брутто 0.964 Kilogram
Вес нетто 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428946797

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Аналоговые входы (AI) [шт.] 11 шт
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительности Давление
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Compressor/condenser control
Дисплей - опция EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Дисплей на передней панели Нет
Дополнительная информация Транскрит., скорость, CO2, высокое давление, масло, рекуперация тепла
Дополнительные аналоговые входы, макс. 5 шт
Дополнительные входы аварийной сигнализации, макс. 10 шт
Дополнительные входы реле давления, макс. 5 шт
Дополнительные входы терморегулятора, макс. 5 шт
Дополнительные ПИ-регуляторы, макс. 3 шт
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Инструменты программирования AK-ST 500
Количество в упаковке 1 шт
Макс. количество аварийных сигналов компрессора 6 шт
Макс. количество вентиляторов 8 шт
Макс. количество компрессоров 8 шт
Макс. количество модулей расширения 11 шт
Название продукта Контроллер агрегата
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Обл. применения Управление производительностью
Потребляемая мощность [ВА] 8 ВА
Разъемы ввода/вывода, макс. 160 шт
Регулировка производительности вентилятора Шаг/скорость
Режим производительности компрессора Шаг/скорость
Режим управления вентилятором PI
Режим управления производительностью PI
Сертификация C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Система маслообеспечения Да, с CO2
Технические характеристики изделия Подходит для работы с CO2
Внешняя связь включена
Плавающее давление конденсации
Функция рекуперации тепла
Сброс нагрузки
Снижение в ночное время
Оптимизация P0
Управление насосом
Управление 3-ходовым клапаном
Тип AK-PC 782A
Тип контроллера Контроллер агрегата
Тип соединения LON RS485
RJ11 (CAN) к дисплею
RS232
USB-B to PC
Тип управления конденсатором Температура
Функция Транскритическая бустерная система
Цифровые выходы (DO) [шт.] 8 шт
Частота [Гц] 50/60 Гц
Язык описания изделия Чешский
Датский
Голландский
Английский
Финский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Португальский
Русский
Испанский

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality