Контроллер агрегата, AK-PC 551

080G0288

Функция: 2линии всасывания и общий конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 8, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

Информация о продукте

Масса брутто 1.1 Kilogram
Вес нетто 0.86 Kilogram
Volume 11.809 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428843072

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аналоговые входы (AI) [шт.] 8 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.] 2 шт
Вариант упаковки Групповая упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительности Давление/температура
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Compressor/condenser control
Дисплей - опция Включая внешний дисплей MMIGRS2
Дисплей на передней панели Нет
Дополнительная информация Реле 5,6 твердотельного типа
Дополнительные принадлежности для изделия Electron. control accessories
Количество батарей 1
Количество в упаковке 12 шт
Макс. количество компрессоров 8 шт
Название продукта Контроллер агрегата
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Обл. применения Управление производительностью
Обозначение типа AK-PC 551
Оборудование Включая разъемы и дисплей
Потребляемая мощность [Вт] 10 Вт
Регулировка производительности вентилятора Шаг/скорость
Режим производительности компрессора Шаг/ скорость/ широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Режим управления вентилятором PI
Режим управления производительностью PI
Сертификация CE
CMIM
EAC
cURus
Способ монтажа DIN-рейка
Технические характеристики изделия Зуммер
Безопасность компрессора
Безопасность температуры газа в зоне нагнетания
Безопасность вентилятора
Плавающее давление конденсации
Функция рекуперации тепла
Защита по высокому давлению
Сброс нагрузки
Безопасность по низкому давлению
Оптимизация работы в ночное время
Оптимизация P0
Часы реального времени
Безопасность температуры всасываемого газа
Тип AK-PC 551
Тип соединения MODBUS
Тип управления конденсатором Давление/температура
Функция 2линии всасывания и общий конденсатор
Цифровые входы (DI) [шт.] 8 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.] 8 шт
Частота [Гц] 50/60Гц
Язык описания изделия Хорватский
Чешский
Датский
Голландский
Английский
Французский
Немецкий
Венгерский
Итальянский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Сербский
Испанский
Турецкий

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality