Controllers and drivers for stepper motor valves

Shows 14 product(s)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

공급 전압 [V] AC: 24, 1, 아날로그 입력 (AI) [개]: 1, 디지털 입력 (DI) [개]: 1, 디지털 출력 (DO) [개]: 1, 외함 정격 IP: IP00, 마운팅 방식: DIN 레일

080G5051

EKE 100 1V, IP20

공급 전압 [V] AC: 24, 1, 아날로그 입력 (AI) [개]: 1, 디지털 입력 (DI) [개]: 1, 디지털 출력 (DO) [개]: 1, 외함 정격 IP: IP20, 마운팅 방식: DIN 레일

080G5052

EKE 100 1V, IP20

공급 전압 [V] AC: 24, 1, 아날로그 입력 (AI) [개]: 1, 디지털 입력 (DI) [개]: 1, 디지털 출력 (DO) [개]: 1, 외함 정격 IP: IP20, 마운팅 방식: DIN 레일

080G5055

EKE 100 2V, IP00

공급 전압 [V] AC: 24, 2, 아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 디지털 입력 (DI) [개]: 2, 디지털 출력 (DO) [개]: 1, 외함 정격 IP: IP00, 마운팅 방식: DIN 레일

080G5056

EKE 100 2V, IP20

공급 전압 [V] AC: 24, 2, 아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 디지털 입력 (DI) [개]: 2, 디지털 출력 (DO) [개]: 1, 외함 정격 IP: IP20, 마운팅 방식: DIN 레일

080G5057

EKE 100 2V, IP20

공급 전압 [V] AC: 24, 2, 아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 디지털 입력 (DI) [개]: 2, 디지털 출력 (DO) [개]: 1, 외함 정격 IP: IP20, 마운팅 방식: DIN 레일

080G5300

과열도 제어기, EKE 1A

디지털 입력 (DI) [개]: 3, 아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 압력 센서 지원: 0.5 - 4 V DC 비율, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 온도 센서 갯수: 1, 압력 센서 갯수: 1

보기: