스테퍼 밸브 구동기, EKF 1A

080G5030

아날로그 입력 (AI) [개]: 1, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz

제품 세부정보

총 중량 0.14 Kilogram
순중량 0.08 Kilogram
Volume 0.841 Liter
EAN 5715162302699

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
SCIP 서류 제품 이름 EKF
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
Valve output number 1
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
디지털 출력 (DO) [개] 1 pc
마운팅 방식 DIN 레일
밸브 출력 유형 CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
승인 CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
아날로그 입력 (AI) [개] 1 pc
아날로그 입력 타입 Voltage or Current
예비 배터리 [V] DC [최대] 24 V
예비 배터리 [V] DC [최소] 18 V
외함 정격 IP IP00
제품군 Electronic valve control
제품명 스테퍼 밸브 구동기
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주파수 [Hz] 50/60 Hz
추가 정보 Shared power supply
통신의 유형 TTL to Interface
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
프로그래밍 도구 KoolProg
형식 EKF 1A

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality