EKE 100 2V, IP20

080G5056

공급 전압 [V] AC: 24, 2, 아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 디지털 입력 (DI) [개]: 2, 디지털 출력 (DO) [개]: 1, 외함 정격 IP: IP20, 마운팅 방식: DIN 레일

제품 세부정보

총 중량 0.189 Kilogram
순중량 0.148 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162500811

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
SCIP 서류 제품 이름 EKE 100,110
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
Valve output number 2
게이트웨이 옵션 Koolkey
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
디스플레이 - 옵션 No
디지털 입력 (DI) [개] 2 pc
디지털 출력 (DO) [개] 1 pc
마운팅 방식 DIN 레일
밸브 출력 유형 CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
부자 NO
서비스 가능 아니요
승인 CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
실시간 시계 아니요
아날로그 입력 (AI) [개] 2 pc
아날로그 입력 타입 Voltage or Current
압력 센서 갯수 2
압력 센서 지원 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
예비 배터리 [V] DC [최대] 24 V
예비 배터리 [V] DC [최소] 18 V
온도 센서 갯수 2
온도 센서 구성 S2A and S2B
온도 센서 지지대 NTC10000
Pt 1000
외함 정격 IP IP20
전면 디스플레이 아니요
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 영어
제품 특장점 알람 관리
마스터의 용량 신호
제상 순서
외부 기준, 온도/SH 제어
제한 기능
수동 작동
Preset OD
가역 시스템, 1 EXV 포함
서비스 모드
Start up
과열도 설정값
밸브 구동기: OD Reference
제품군 Electronic valve control
제품명 SH controller and valve driver
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주파수 [Hz] 50/60 Hz
커넥터 키트 포함
통신의 유형 Modbus RS485 RTU
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
프로그래밍 도구 KoolProg
형식 EKE 100 2V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality