Shows 1 product(s)

080G5555

예비 전력 모듈, EKE 2U

공급 전압 [V] AC: 24, 공급 전압 [V] DC: 24, 승인: UL; RoHS; CE, 최대 전류 출력/상 [A]: 2, 제품 용도: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, 포장 형식: 멀티 팩