과열도 제어기, EIM 336

080G1002

외함 정격 IP: IP00, 공장설정사양: 가능

제품 세부정보

총 중량 0.05 Kilogram
순중량 0.037 Kilogram
Volume 0.25 Liter
EAN 5702428457637

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Yes
Valve output number 1
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
공장설정사양 가능
디스플레이 - 옵션 없음
디지털 입력 (DI) [개] 1 pc
마운팅 방식 Screw mounting
밸브 출력 유형 ETS 6
서비스 가능 아니요
승인 CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
아날로그 입력 (AI) [개] 3 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 0 pc
압력 센서 갯수 1
압력 센서 지원 0.5 - 4 V DC 비율
온도 센서 갯수 2
온도 센서 구성 S2
온도 센서 지지대 Pt 1000
외함 정격 IP IP00
전면 디스플레이 아니요
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 영어
제품 특장점 알람 관리
과열도 설정값
제품군 Electronic valve control
제품명 과열도 제어기
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -25 °C
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 전류 출력/상 [A] 1 A
통신의 유형 Modbus RS485 RTU
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 40 pc
형식 EIM 336

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality