Shows 9 product(s)

084N2003

온도 센서, AKS 21 M, 2.5 m

측정범위 [°C]: -60 - 200, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 실리콘

084N2007

온도 센서, AKS 21 A, 2.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -60 - 200, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 실리콘

084N2008

온도 센서, AKS 21 A, 5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -60 - 200, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 실리콘

084N2016

온도 센서, AKS 21 W, 용접, 22

센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결 크기: Pg 16

084N2017

온도 센서, AKS 21 M, 2.5 m

측정범위 [°C]: -60 - 200, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 실리콘

084N2026

온도 센서, AKS 21 W, R, 1/2

센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결 크기: Pg 16

084N2031

온도 센서, AKS 21 W, NPT

센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결 크기: Pg 16

084N2035

온도 센서, AKS 21 D, 플랜지

측정범위 [°C]: -40 - 80, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

084N9318

온도 센서, AKS 21 A, 5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -60 - 200, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 실리콘

보기: