온도 센서, AKS 21 D, 플랜지

084N2035

측정범위 [°C]: -40 - 80, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결: 유형 B, 전기적 연결 크기: Pg 16

제품 세부정보

총 중량 0.383 Kilogram
순중량 0.375 Kilogram
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 길이 [in] 6.3 in
보호관 길이 [mm] 160 mm
보호관 직경 [in] 0.59 in
보호관 직경 [mm] 15 mm
보호관의 재료에 관한 설명 STAINLEES STEEL
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 교체형
연결유형 플랜지
외함 정격 IP IP56
전기적 연결 유형 B
전기적 연결 크기 Pg 16
전선 [개] 2 pc
정량 범위 [°C] [최대] 80 °C
정량 범위 [°C] [최소] -40 °C
정량 범위 [°F] [최대] 176 °F
정량 범위 [°F] [최소] -40 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
프로세스 연결 정보 플랜지
형식 AKS 21 D

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality