온도 센서, AKS 21 W, 용접, 22

084N2016

센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: STAINLEES STEEL, 전기적 연결 크기: Pg 16

제품 세부정보

총 중량 0.468 Kilogram
순중량 0.458 Kilogram
Volume 3.136 Liter
EAN 5702422033165

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 길이 [in] 1.97 in
보호관 길이 [mm] 50 mm
보호관 직경 [in] 0.28 in
보호관 직경 [mm] 7 mm
보호관의 재료에 관한 설명 STAINLEES STEEL
삽입 길이 [in] 1.95 in
삽입 길이 [mm] 50 mm
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 교체형
연결유형 용접
외함 정격 IP IP56
전기적 연결 유형 B
전기적 연결 크기 Pg 16
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 N/A
정량 범위 [°C] [최대] 180 °C
정량 범위 [°C] [최소] -60 °C
정량 범위 [°F] [최대] 356 °F
정량 범위 [°F] [최소] -76 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 180 °C
주변 온도 최대 [°F] 356 °F
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
프로세스 연결 사이즈 22
프로세스 연결 유형 Ø
프로세스 연결 정보 용접 가능
형식 AKS 21 W

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality