Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Danfoss offers robust surface mounting and insertable sensors that accurately measure temperature in any cooling application.
Shows 84 product(s)
온도 센서, ETN, 1.5 m
기능: 캐비닛 센서, 케이블 길이 [in]: 59.06
온도 센서, ETN, 2 m
기능: 캐비닛 센서, 케이블 길이 [in]: 78.74
온도 센서, ETN, 3 m
기능: 캐비닛 센서, 케이블 길이 [in]: 118.11
온도 센서, EKS 211, 1.5 m, NTC, 5000 Ohm
측정범위 [°C]: -40 - 80, 전기적 연결: 케이블, 핀 포함, 전선의 종류: PVC
온도 센서, EKS 211, 3.5 m, NTC, 5000 Ohm
온도 센서, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm
측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC
온도 센서, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm
보기: