온도 센서, AKS 21 A, 5 m, Pt, 1000 Ohm

084N2008

측정범위 [°C]: -60 - 200, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: 실리콘

제품 세부정보

총 중량 0.186 Kilogram
순중량 0.175 Kilogram
Volume 0.342 Liter
EAN 5702422026563

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
보호관 길이 [in] 1.58 in
보호관 길이 [mm] 40 mm
보호관 직경 [in] 0.23 in
보호관 직경 [mm] 5.8 mm
보호관의 재료에 관한 설명 Stainless steel
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 고정
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 케이블
전기적 연결 크기 2 와이어
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 실리콘
정량 범위 [°C] [최대] 200 °C
정량 범위 [°C] [최소] -60 °C
정량 범위 [°F] [최대] 392 °F
정량 범위 [°F] [최소] -76 °F
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 180 °C
주변 온도 최대 [°F] 356 °F
케이블 길이 [in] 196.85 in
케이블 길이 [m] 5 m
케이블 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
케이블 온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 AKS 21 A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality