계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 21 product(s)
주파수 변환기FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXXVLT® Micro Drive FC-510.18 KW / 0.25 HP, 단상200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)제동 초퍼 없음현장 제어 패널 없음코팅 PCB, 주전원 옵션 없음M1-프레임모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXXVLT® Micro Drive FC-51(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, 단상200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)제동 초퍼 없음현장 제어 패널 없음코팅 PCB, 주전원 옵션 없음M1-프레임모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXXVLT® Micro Drive FC-51(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, 단상200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)제동 초퍼 없음현장 제어 패널 없음코팅 PCB, 주전원 옵션 없음M1-프레임모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXXVLT® Micro Drive FC-51(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 단상200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)제동 초퍼현장 제어 패널 없음코팅 PCB, 주전원 옵션 없음M2-프레임모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXXVLT® Micro Drive FC-51(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 단상200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)제동 초퍼현장 제어 패널 없음코팅 PCB, 주전원 옵션 없음M3-프레임모델 코드에 따른 기타 옵션
보기: